Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
メモリ容量2 MBit
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kx16
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
CY15B102N-ZS60XM |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 270 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 270 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2 Mbitの密度
- 128 K x 16 構成
- 120 年間のデータ保持
- 低消費電力
- 2.0〜3.6 Vの動作電圧範囲
- -55〜125 °Cのミリタリー温度グレード
- 44ピンTSOPパッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.