Frequency108 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb × 8
-
認定Industrial(Q)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14V101QS-SF108XQ | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85022) | |
| 梱包サイズ | 460 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85022) |
| 梱包サイズ | 460 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 Mビット (128K × 8) nvSRAMアレイ
- SPI/DPI/QPIインターフェース (最大108 MHz)
- 0サイクル レイテンシでの40 MHz読み出し
- 読み出し/書き込み帯域幅: 54 MBps
- SPIモード0および3 (CPOL/CPHA)
- バーストモードでの読み出し(ロールオーバーあり)
- バーストモードでの書き込み(ロールオーバーあり)
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- 電源投入時に自動RECALL
- ソフトウェアSTORE/RECALL命令
- HSB経由のハードウェアSTOREとステータス
- データ保持期間20年、書き込み回数(STORE)100 万回
利点
- NVセーフティ機能を備えたSRAM速度アクセス
- 108 MHzにより高速データ転送が可能
- 0レイテンシー読み取りにより待機状態が削減されます
- 54 MBpsは高スループットをサポートします
- SPI 0/3による簡単なホストタイミング
- バースト読み取りによるコマンドオーバーヘッドの削減
- バースト書き込み速度ブロック更新
- AutoStoreは停電時にも保護します
- 電源投入時のデータRECALLでデータを素早く復元
- ソフトウェアによる保存/復元でFWが簡素化
- HSBピンによりハードウェア管理バックアップが有効になります
- 長期保有はサービスニーズを削減します
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.