Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14E101J2-SXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066 ) | |
| 梱包サイズ | 485 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066 ) |
| 梱包サイズ | 485 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 MビットnvSRAM、128 K × 8アレイ
- I2C: 最大3.4 MHz (Hsモード)
- 高速モードプラスI2C(1MHz)
- 100 kHzおよび400 kHzのI2Cモード
- 電源断時のAutoStore
- I2CコマンドによるSTORE
- HSBピン経由のハードウェアSTORE
- 電源投入時またはI2CでRECALL
- WPピンによるハードウェア書き込み保護
- ブロック保護 1/4、1/2、フル
- 8バイト シリアル番号
- 製造元IDと製品IDを読み出し可能
利点
- 電源喪失時のデータ自動保持
- 書き込み遅延なし、SRAMのようなアクセス
- 3.4 MHzは高速データロギングをサポートします
- 柔軟なSTORE/RECALL制御オプション
- WPピンおよびブロック保護によりデータ破損を防止
- ID/シリアル番号によりトレーサビリティが実現
- バックアップ時のファームウェアの複雑さを軽減
- 停電後のダウンタイムを短縮
- QuantumTrapによる長寿命ストレージ
- 85℃で20年間保持
- 耐久性のための100万回のSTOREサイクル
- スリープモードは8 µAで待機電力を削減します
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.