Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B256LA-SP45XIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SSOP-48 (51-85061) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-48 (51-85061) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 32 K × 8並列SRAMインターフェース
- セルごとのQuantumTrap不揮発性
- VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
- HSBピン制御によるSTORE
- 6回読み出しシーケンスによるSTORE/RECALL
- 全セルの並列STORE/RECALL
- 2.7 V~3.6 V単電源
- 不揮発性STOREサイクル: 100万回
- データ保持期間: 20年
- SRAMの読み出し/書き込みサイクルは無制限
- スタンバイ電流: 最大5 mA
- 入力リーク電流: ±1 μA (非HSB)
利点
- 電源喪失時のデータ自動保持
- データバックアップにバッテリー不要
- SRAMのようなシンプルなパラレルバス
- 柔軟なSTORE制御オプション
- ソフトウェアのみによる保存/復元制御
- 電源復旧後の高速復帰
- 一般的な3 V電源レールに対応
- 重要データの長期ログ記録
- 20年間の設定データ保持
- 無制限の実行時SRAM更新
- スタンバイモード時の待機電力削減
- リーク電流に敏感な設計の課題軽減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.