これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY14B104NA-ZS25XE
生産終了
生産終了
RoHS対応

CY14B104NA-ZS25XE

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B104NA-ZS25XE
CY14B104NA-ZS25XE


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256Kb x 16
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    25 ns

OPN
CY14B104NA-ZS25XE
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 270
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 270
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY14B104NA-ZS25XEは、高速SRAMとQuantumTrap不揮発性セルを組み合わせた4Mビット (256K×16) の車載用nvSRAMです。動作電圧は3.0 V~3.6 V、動作温度範囲は-40℃~+125℃、アクセス時間は25 ns、SRAMの読み書きは無制限、不揮発性メモリであるSTORE操作は10万回まで可能です (Automotive-E規格) 。データは、電源オフ時に外部の61 µF~180 µFのVCAPコンデンサーを使用して自動的にSTOREされ、電源オン時にRECALLされます。

特長

  • 4 MビットnvSRAM (256K × 16)
  • BHE/BLEバイトを備えた16ビット バス
  • 25 ns/45 ns非同期アクセス
  • VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
  • HSBピンまたはソフトウェア シーケンスでSTORE
  • 電源投入時またはソフトウェア シーケンスによるRECALL
  • 全セルの並列STORE/RECALL
  • VCAPコンデンサ: 61~180 μF
  • STORE/RECALL中はHSBがLOW (ビジー)
  • STORE/RECALL中はSRAMの読み出し/書き込みがブロック
  • SRAMの読み出し/書き込み/RECALLは無制限
  • 不揮発性STORE操作は最大100万回

利点

  • 不揮発性バックアップ付きSRAM速度
  • AutoStoreは停電時にデータを保存します
  • HSB/ソフトウェア制御により柔軟性が向上
  • 電源投入時のRECALL機能で状態を素早く復元
  • 並列STORE/RECALLによりダウンタイムを削減
  • Byteはバスアクティビティを削減します
  • VCAPサイジングの定義により設計が容易になります
  • HSBビジーはデータ破損を防ぎます
  • NVMアップデート中に読み出し/書き込みをブロックします
  • 無限のSRAMサイクルにより摩耗を回避
  • 高いSTORE耐久性によるサービスコスト低減
  • 長期データ保持による電源オフ後のデータ保持

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ