Frequency40 MHz
-
アラームY
-
インターフェースSPI
-
ウォッチドッグ タイマーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B064PA-SFXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85022) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85022) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 64 K ビット nvSRAM (8 K × 8)
- VCAP電源断時の自動保存 (AutoStore)
- SPIまたはHSBピン経由でSTORE
- 電源投入時またはSPI経由でRECALL
- SRAM読み出し/書き込みおよびRECALLは無制限
- 不揮発性STOREサイクル: 100万回
- データ保持期間: 20年
- SPIモード0およびモード3をサポート
- SPIクロック: 最大104 MHz (FAST)
- WPピン+ブロック保護 (1/4、1/2)
- ステータス レジスタ: WREN/WRDI
- RTCアラーム、ウォッチドッグ、SQW出力
利点
- 突然の停電時にデータを保護
- ゼロウェイト ステートSRAMによりトランザクションが高速化
- 高い書き込み耐性
- 長期保持によるサービスリスクの低減
- 高速SPIにより読み取り時間を短縮
- 標準SPIコントローラーに対応
- VCAPで電源バックアップを容易に実現
- ブロック保護により上書きを防止
- WPピンで重要なデータの保護が可能
- RTC内蔵により外付けICを削減
- アラーム/INTにより時間指定のウェイクアップが可能
- SQW出力により時間管理を簡素化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.