Frequency3.4 MHz
-
アラームY
-
インターフェースI2C
-
ウォッチドッグ タイマーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 64 KビットnvSRAM (8K × 8)
- 電源断時の自動保存 (AutoStore)
- I2C経由のソフトウェアSTORE/RECALL
- HSBピン経由のハードウェアSTORE
- 電源投入時のRECALLによりSRAMを復元
- I2C高速モード (最大3.4 MHz)
- ゼロサイクルの読み出し/書き込みアクセス
- スリープモード電流: 8 μA
- スタンバイモード電流: 250 μA
- 85℃で20年間のデータ保持
- QuantumTrapへのSTOREサイクル: 100万回
- RTCアラーム、WDT、SQW出力
利点
- ファームウェアなしでデータを保持
- 突然の電源オフによる損失を防止
- ソフトウェア制御によるNVの保存/復元
- テスト用のピン制御バックアップ
- システム状態の保存による高速再起動
- 3.4 MHzでI2Cスループットが向上
- NVセーフティ機能を備えたSRAMの速度
- 8 µAのスリープでバックアップ寿命を延長
- 250 µAのスタンバイ電流で待機電力を削減
- 20年間のデータ保持により、保守サービスの必要性を低減
- 1M STOREサイクルでログ記録をサポート
- RTC機能により余分なICを削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.