Frequency76 GHz to 81 GHz
-
Rxアンテナの数8
-
Txアンテナの数8
-
アンテナExternal
-
ファミリー77/79 GHz radar sensors
-
対象アプリケーションFront Imaging Radar, Automatic Emergency Braking (AEB), Highway Assist/Pilot including Adaptive Cruise Control (ACC), Lane-Change Assistant (LCA), Traffic Jam Assist/Pilot (TJA)
-
温度範囲-40 to +135°C
-
認定Automotive
|
OPN
|
CTRX8188FXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | PG-TF2BGA-457 |
| パッケージ名 | S3O8 |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,KR
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TF2BGA-457 |
| パッケージ名 | S3O8 |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,KR
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- デジタルPLL (位相同期ループ)
- スタンドアロン動作およびカスケード接続動作
- ISO 26262準拠 (ASIL Bまで)
- 26 GHzで14 dBのLOリンク バジェット
- 最大4096個のランプ セットを備えたシーケンサ
- 64 kBメモリ
- LVDSおよびCSI-2インターフェース
- AEC-Q100グレード1認定
- 1 µs未満のフライバック時間
- 4 GHz帯域幅
- 400 MHz/µsのランプ スロープ
- 50 MHz ADC
- DDM向けの柔軟な位相構成
利点
- 76~81 GHzの周波数範囲で動作
- 柔軟なレーダー周波数ランプに対応
- 複雑なレーダー システムに対してコスト効率に優れています
- 車載グレードのTF2BGAパッケージ
- 車載RF認定要件を満たしています
- 最大48T48Rのアンテナ アレイに対応
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.