CHIP L5490 (ES)
Active and preferred

CHIP L5490 (ES)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CHIP L5490 (ES)
CHIP L5490 (ES)


製品仕様情報

  • ESDクラス
    class 1C
  • ID (@25°C) (最大)
    12.4 A
  • IDpuls
    50 A
  • Ptot (最大)
    75 W
  • QG
    25 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    130 Ω
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VDS
    250 V
  • VGS
    +/-20 V
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    Die
  • 備考
    Chip of BUY25CS12J
  • 製品グループ
    ESA qualified rad hard power MOSFET
  • 言語
    SPICE

OPN
CHIPL5490ESF4SA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 VACUUM RELEASED TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 VACUUM RELEASED TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ