これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CDM10VD-4
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CDM10VD-4

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CDM10VD-4
CDM10VD-4


製品仕様情報

  • Dimm-to-Off
    Enabled
  • Iout
    1 mA
  • VS
    25 V
  • ディミングヒステリシス
    Yes
  • デューティサイクル (最小)
    10 %
  • 出力周波数 (PWM)
    1 kHz
  • 種類
    0-10V Dimming Interface IC
  • 調光器/抵抗器バイアス電流
    120 µA

OPN
CDM10VD4XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
CDM10VD is a fully integrated 0-10V dimming interface IC and comes in a 6pin SOT package to cover space requirements on small PCBs. The IC can be used to transmit analog voltage-based signals from a 0-10V dimmer or potentiometer to the dimming or PWM input of a lighting controller IC in the form of a current based PWM signal to drive an external opto-coupler.

特長

  • Minimum duty cycle: 5% or 10%
  • I out current to drive
  • PWM output frequency: 1kHz
  • Dimmer/resistor bias current: 120µA
  • Dim-to-off: disabled/enabled

利点

  • Wide input Voltage range: 11-25V
  • Replaces many external components
  • Minimum variation from device to device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ