これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CDM10V-2
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CDM10V-2

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CDM10V-2
CDM10V-2


製品仕様情報

  • Dimm-to-Off
    Enabled
  • Iout
    5 mA
  • VS
    25 V
  • ディミングヒステリシス
    No
  • 出力周波数 (PWM)
    1 kHz
  • 種類
    0-10V Dimming Interface IC
  • 調光器/抵抗器バイアス電流
    200 µA

OPN
CDM10V2XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
CDM10V-2, is a fully integrated 0-10V dimming interface IC and comes in a 6 pin SOT package to cover space requirements on small PCBs. The IC can be used to transmit analog voltage based signals from a 0-10V dimmer or potentiometer to the dimming or PWM input of a lighting controller IC in the form of a current based PWM signal to drive an external opto-coupler.

特長

  • PWM output frequency: 1kHz
  • Dimmer/Resistor bias current: 200µA
  • Dim-to-off: enabled

利点

  • Wide input Voltage range: 11-25V
  • Replaces many external components
  • Minimum variation from device to device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ