ESDクラスclass 1C
-
GenerationPowerMOS
-
ID (@25°C) (最大)54 A
-
IDpuls214 A
-
Ptot (最大)250 W
-
QG150 nC
-
QPL型番5205/027
-
RDS (on) (@25°C) (最大)0.03 Ω
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS250 V
-
VDS250 V
-
VF (最大)1.2 V
-
VGS+/-20 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100
-
ダイサイズ3
-
パッケージSMD-2
-
備考Package SMD2
-
極性N
-
製品カテゴリRad tol MOSFETs
-
言語SPICE
-
認定ESA
| 推奨 | |
|
OPN
|
BUY25CS54A01ESZZZA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Low RDS(on)
- Single Event Effect (SEE) hardened
LET 85, Range: 118μm VGS = -10V, VDS = 250V, approved
LET 55; Range: 90µm VGS = -15V, VDS = 250V, approved - Total Ionisation Dose (TID) hardened 100 kRad approved (Level R)
- Hermetically sealed
- N-channel
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.