ESDクラス2
-
ID (@25°C) (最大)-35 A
-
Ptot125 W
-
QG (typ @10V)63 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)38 mΩ
-
TID (最大)30 Krad(Si)
-
VBRDSS 範囲-60 V~60 V
-
VDS (最大)-60 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-5 V
-
パッケージDPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™
-
極性P
-
認定AEC-Q101
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Optimized for LEO missions and constellations
- Radiation tolerant (LET of 46 MeV∙cm²/mg)
- Qualified for space applications according to AEC-Q101 standard
利点
- Load switch
- Power conditioning unit
- Power distribution unit
- DC-DC converters
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.