BTS80045-SWPF-1ES
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Configurable overcurrent protection 範囲27.2 A~75.8 A
-
Currently planned availability until at least2040
-
Extended operating voltage 範囲2.8 V~28 V
-
I²tワイヤ保護範囲 範囲9.5 A~16.9 A
-
チャネル1
-
ファミリーSPOC™ Wire Guard 12V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲5 V~20 V
-
診断Analog, digital diagnosis
-
認定Automotive
-
認証ISO 26262-compliant
-
負荷電流15.3 A
|
OPN
|
BTS80045SWPF1ESXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 自己保護機能付きハイサイド スイッチ
- デイジーチェーン対応24ビットSPI (CRC付き)
- SPI設定可能なI²tワイヤー保護
- SPI設定可能な過電流制限
- SPI設定可能なデバイス構成
- 駐車中 (アイドル モード) のアクティブ電源供給
- 強化されたデジタル診断、事前警告
- SPIで設定可能な低電圧ロックアウト
- 不揮発性メモリ
- スイッチング可否チェックによるスタックONの診断
- 容量性負荷スイッチング モード
- ISO 26262準拠
利点
- ソフトウェアによる高い設定自由度
- 高精度な等温ワイヤー保護
- 電源を保護するための負荷遮断
- 高速故障分離機能を統合
- NVMによる、ユーザー設定可能な安全状態
- 高速システム起動をサポート
- 最大7 mFのコンデンサ充電
- 事前警告によるマイクロコントローラーの負荷軽減
- ロジック電源なしでの動作に対応
- 低消費電力のアイドル モード
- 駐車中の動的負荷制御
- ISO 26262準拠 (ASIL-Dまで)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.