BTS7008-1EPZ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
IL公称電流 (@ TA = 85°C)10 A
-
toff (Turn OFF time) (最大)100 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)110 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)88 A
-
チャネル1
-
ファミリーPROFET™ +2 12V
-
低電圧復帰遅延Yes
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲3.1 V~28 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
-
認証ISO 26262-ready
-
負荷電流11 A
-
電流制限 範囲65 A~85 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS70081EPZXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 10/2019 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 10/2019 |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- High-Side Switch with Diagnosis&Embedded
- Part of PROFET™+2 12V Family
- Reverse ON for low power dissipation
- Green Product (RoHS compliant)
- Grade0 Qualified automotive applications
- Temp Limitation with Controlled Restart
- Temp Limitation with Controlled Restart
- Undervoltage shutdown
- OverV protection with extern components
- Proportional load current sense
- Open Load in ON and OFF state
- Short circuit to ground and battery
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.