BTS612N1 E3128A
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
toff (Turn OFF time) (最大)400 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)400 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)4 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)1.7 A
-
チャネル2
-
ファミリーClassic PROFET™ 12V
-
低電圧復帰遅延n.a
-
分類-
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装n.a
-
推奨動作電圧 範囲5 V~34 V
-
診断Digital
-
認定Automotive
-
負荷電流2.3 A
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
BTS612N1E3128AAUMA1 | BTS612N1E3128ABUMA1 | ||
| 製品ステータス | active | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2035 | - | ||
| 発売開始日 | 03/2022 | - | ||
| 組立国 |
MY
|
MY
|
||
| ウェハ製造国 |
MY
|
AT
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | - |
| 発売開始日 | - |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Overload protection
- Current limitation
- Short circuit protection
- Thermal shutdown
- Overvoltage protection (incl load dump)
- Fast demagnetization of inductive loads
- Reverse battery protection 1)
- Undervoltage and overvoltage shutdown
- Open drain diagnostic output
- Open load detection in OFF-state
- CMOS compatible input
- Loss of ground & loss of Vbb protection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.