BTS6110-1SJA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2034
-
Ptot (最大)2 W
-
toff (Turn OFF time) (最大)70 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)70 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)27 A
-
チャネル1
-
ファミリーPROFET™ + 12V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲9 V~16 V
-
診断n.a.
-
認定Automotive
-
電流制限 (最小)20 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS61101SJAXUMA2 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 04/2015 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 04/2015 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- One channel device
- Small ext. reservoir capacitor of 10 μF
- Electrostatic discharge protection (ESD)
- Optimized electromagnetic compatibility
- Green product (RoHS compliant)
- AEC qualified
利点
- Autonomous frequency generation
- Reduced current consumption
- Compact size fits in reduced board space
- Robust for short circuit,overtemperature
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.