BTS50080-1TMC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
Ptot (最大)81 W
-
toff (Turn OFF time) (最大)600 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)550 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)90 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)12 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic PROFET™ 12V
-
低電圧復帰遅延n.a
-
分類n.a
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲5.5 V~38 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
-
電流制限 (最小)90 A
|
OPN
|
BTS500801TMCATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Enhanced specification of load current sense
- Reversave™
- Very low standby current
- Current controlled input pin
- Improved electromagnetic compatibility (EMC)
- Fast demagnetization of inductive loads
- Stable behavior at under-voltage
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC qualified
利点
- High load current capability
- High inrush current capability
- High energy capability
- Integrated protection functionality
- Integrated diagnosis functionality
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.