Currently planned availability until at least2039
-
toff (Turn OFF time) (最大)150 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)130 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)60 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)13.5 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic PROFET™ 12V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲4.7 V~28 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
-
電流制限 (最小)60 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS500601TEAAUMA2 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Reduced switching losses
- Optimized for EMC
- Optimized for PWM frequencies of ~ 100Hz
- 3.3V and 5V compatible logic inputs
- Advanced analog load current sense
- Open load detection at ON and OFF
- Over current and temperature shutdown
- Intelligent latching function
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- High load current capability
- High inrush current capability
- High energy capability
- Integrated protection functionality
- Integrated diagnosis functionality
- High sense current accuracy
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.