BTS50010-1TAE
Active and preferred
RoHS対応

BTS50010-1TAE

The BTS50010-1TAE is a smart high-side switch designed to drive currents up to 40A DC in 12V systems
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS50010-1TAE
BTS50010-1TAE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Ptot (最大)
    200 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    735 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    700 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    250 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流
    48 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Power PROFET™ 12V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 推奨動作電圧 範囲
    5.5 V~28 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
  • 負荷電流
    48 A

OPN
BTS500101TAEATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The Power PROFET™ BTS50010-1TAE is a smart high-side switch for 12V systems, supporting up to 40A DC. With RDS(ON) down to 1.0mΩ, it's packaged in a D2PAK (PG-TO263-7). Ideal for motorcycles, scooters, automotive, industrial, and consumer applications. Robust energy and 250A inrush current capability make it perfect for starters and demanding loads.

特長

  • One channel device
  • Output peak current up to 250 A
  • Wide range logic input signal 3.3/5/12 V
  • Embedded diagnostic & protection feature
  • Load current measurement
  • Electrostatic discharge protection (ESD)
  • Very low leakage and stand-by current
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • High mechanical & electrical reliability
  • Increased system robustness
  • Space savings due to small form factor

図

BTS50010-1TAE_Block-Diagram
BTS50010-1TAE_Block-Diagram
BTS50010-1TAE_Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ