Currently planned availability until at least2039
-
toff (Turn OFF time) (最大)220 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)190 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)130 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流55 A
-
チャネル1
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーPower PROFET™ + 12V
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲3.1 V~28 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
-
認証ISO 26262-ready
-
負荷電流55 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS500071LUAAUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 11/2023 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 11/2023 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Low stand-by current
- Reverse ON for low power dissipation in reverse battery condition
- Ground loss protection
- Electrostatic discharge protection (ESD)
- Optimized electromagnetic compatibility (EMC)
- Compatible to cranking pulses
- Integrated diagnostic functions
- Integrated protection functions (Over-current, over-load, over-temperature, over-power)
- AEC-Q100 qualification
利点
- ISO 26262準拠に向けて、インテグレーターによるハードウェア要素の評価を支援
- 高精度な電流検出
- 信頼性の高い電源供給と配電の支援用に開発
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.