BTS441TG
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
Ptot (最大)125 W
-
toff (Turn OFF time) (最大)250 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)200 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)65 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)17 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic PROFET™ 24V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装THT
-
推奨動作電圧 範囲4.75 V~41 V
-
診断Digital
-
認定Automotive
-
負荷電流21 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS441TGATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 10/2008 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 10/2008 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Fit for 12V and 24V application
- Overload protection
- Current limitation
- Short circuit protection
- Thermal shutdown
- Overvoltage protection (inc. load dump)
- Fast demagnetization of inductive loads
- Reverse battery protection
- CMOS compatible input
- Loss of ground & loss of Vbb protection
- Electrostatic discharge (ESD) protection
- Very low standby current
利点
- Voltage clamped with inductive loads
- Current limitation
- Very low standby current
- Thermal shutdown with restart
- ESD-Protection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.