BTS4140N
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
Ptot (最大)1.7 W
-
toff (Turn OFF time) (最大)140 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)100 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)0.9 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)0.2 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic PROFET™ 24V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲4.9 V~60 V
-
診断n.a.
-
認定Automotive
-
負荷電流0.2 A
-
電流制限 (最小)0.2 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS4140NHUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 07/2007 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 07/2007 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Current controlled input
- Short circuit protection
- Current limitation
- Shutdown when undervoltage
- Overvoltage protection (incl load dump)
- Switching inductive loads
- Thermal shutdown with restart
- ESD- Protection
- Loss GND and loss Vbb protection
- Very low stand by current
- Reverse battery protection
- Improved electromagnetic compatibility
利点
- Voltage clamped with inductive loads
- Current limitation
- Very low standby current
- Thermal shutdown with restart
- ESD-Protection
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.