BTS3134N
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
EAS/Avalanche Energy500 mJ
-
EAS (Energy capability)500 mJ
-
ID(lim) (最小)18 A
-
ID3 A
-
IL(nom)3 A
-
IL (Short Circuit Current)18 A
-
Ptot (最大)43 W
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)100 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)45 mΩ
-
toff (Turn OFF time) (最大)100 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)100 µs
-
VDS (最大)42 V
-
チャネルあたりの公称負荷電流3 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic HITFET™ 12V
-
保護戦略Latch
-
分類-
-
制御インターフェースDiscrete
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 (最大)42 V
-
診断-
-
負荷電流3 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS3134NHUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 10/2007 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 10/2007 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Logic Level Input
- Input Protection (ESD)
- Thermal shutdown with latch
- Overload protection
- Short circuit protection
- Overvoltage protection
- Current limitation
- Analog driving possible
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.