Currently planned availability until at leastn.a
-
EAS/Avalanche Energy1650 mJ
-
EAS (Energy capability)1650 mJ
-
ID26 A
-
IL(nom)19 A
-
Ptot (最大)170 W
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)13 mΩ
-
toff (Turn OFF time) (最大)0.1 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)0.13 µs
-
VDS (最大)55 V
-
チャネルあたりの公称負荷電流26 A
-
チャネル1
-
ファミリーTEMPFET™
-
保護戦略Latch
-
分類n.a
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 (最大)55 V
-
診断n.a
-
負荷電流26 A
|
OPN
|
BTS244ZE3062AATMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Enhancement mode
- Logic Level Input
- Analog driving possible
- Fast switching up to 1 MHz
- Potential-free temperature sensor with thyristor characteristics.
- Overtemperature protection
- Avalanche rated
- High current pinning
- Green Product
- AEC Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.