BTS141
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
EAS/Avalanche Energy4000 mJ
-
EAS (Energy capability)4000 mJ
-
ID(lim) (最小)25 A
-
ID5.1 A
-
IL(LIM) (最小)25 A
-
IL(nom)12 A
-
IL (Short Circuit Current)25 A
-
Ptot (最大)149 W
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)31 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)68 mΩ
-
toff (Turn OFF time) (最大)170 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)100 µs
-
VDS (最大)60 V
-
チャネルあたりの公称負荷電流5.1 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic HITFET™
-
保護戦略Latch
-
分類n.a
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装THT
-
推奨動作電圧 (最大)60 V
-
特長24V COMPATIBLE
-
診断n.a
-
負荷電流5.1 A
|
OPN
|
BTS141BKSA1 | BTS141AKSA1 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 | 500 |
| 梱包形態 | TUBE | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY |
| 鉛フリー | No | No |
| ハロゲンフリー | No | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 | - |
MY
|
| ウェハ製造国 | - |
MY
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Logic Level Input
- Input Protection (ESD)
- Thermal shutdown with latch
- Overload protection
- Short circuit protection
- Overvoltage protection
- Current limitation
- Status feedback with external input resistor
- Analog driving possible
- AEC qualified
- Green product (RoHS compliant)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.