BTS3018TC
Active and preferred
RoHS対応

BTS3018TC

The BTS3018TC is an 18 mOhm single channel Smart Low-Side Power Switch in a PG-TO263-3-2 package providing embedded protective functions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS3018TC
BTS3018TC
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • EAS/Avalanche Energy
    1900 mJ
  • EAS (Energy capability)
    1900 mJ
  • ID(lim) (最小)
    30 A
  • ID
    6 A
  • IL(LIM) (最小)
    30 A
  • IL(nom)
    6 A
  • IL (Short Circuit Current)
    30 A
  • RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)
    44 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    18 mΩ
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    160 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    100 µs
  • VDS (最大)
    60 V
  • チャネルあたりの公称負荷電流
    6 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic HITFET™ 24V
  • 保護戦略
    Latch
  • 分類
    -
  • 制御インターフェース
    Discrete
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 (最大)
    60 V
  • 診断機能
    Output Status
  • 診断
    -
  • 負荷電流
    6 A

OPN
BTS3018TCATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The device is monolithically integrated with a N channel vertical power FET. The BTS3018TC is automotive qualified and can be used in 12V and 24V automotive applications as well as in industrial applications.

特長

  • Short circuit and overload protection
  • Thermal shutdown with latching behavior
  • ESD protection
  • Overvoltage protection
  • 3.3V & 5V compatible logic inputs
  • 12V and 24V usability
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • High energy capability
  • 3.3V Microcontroller compatible
  • 24V automotive and ind. applications

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ