2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
BTS133TC
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
EAS/Avalanche Energy2000 mJ
-
EAS (Energy capability)2000 mJ
-
ID(lim) (最小)21 A
-
ID3.8 A
-
IL(LIM) (最小)21 A
-
IL(nom)3.8 A
-
IL (Short Circuit Current)21 A
-
Ptot (最大)90 W
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)50 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)120 mΩ
-
toff (Turn OFF time) (最大)170 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)100 µs
-
VDS (最大)60 V
-
チャネルあたりの公称負荷電流3.8 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic HITFET™
-
保護戦略Latch
-
分類n.a
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 (最大)60 V
-
診断n.a
-
負荷電流3.8 A
|
OPN
|
BTS133TCBUMA1 | BTS133TCAUMA1 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | N/A |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | No | No |
| ハロゲンフリー | No | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
MY
|
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
MY
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Logic Level Input
- Input Protection (ESD)
- Thermal shutdown with latch
- Short circuit and Overload protection
- Overvoltage protection
- Current limitation
- Status feedback with external input resistor
- Analog driving possible
- AEC qualified
- Green product (RoHS compliant)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.