Currently planned availability until at least2037
-
RDSON_H(標準)6.3 mΩ
-
RDSON_L(標準)3.4 mΩ
-
インターフェースDirect
-
ファミリーMOTIX™ single half-bridge ICs
-
分類ISO 26262-ready
-
制御インターフェースDirect
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)35 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲8 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTN9960LVAUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- AEC-Q100/Q006認定(グレード1)<>
- 供給電圧R 8V〜18V(<最大40V)<>
- パス抵抗(標準)9.7mΩ @ 25°C
- 低静止電流<。3.3μA @ 85°C
- 保護機能:過電流
- 過電流検出レベル35A min
- スルーレート
利点
- ハイパワーPMOSの統合、NMOS
- より高いシステム信頼性
- ハーフおよびフルブリッジ構成をサポート
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.