Currently planned availability until at least2039
-
RDSON_H(標準)12 mΩ
-
RDSON_L(標準)20 mΩ
-
ファミリーMOTIX™ single half-bridge ICs
-
分類QM
-
制御インターフェースDirect
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)14 A
-
電源電圧絶対最大定格35 V
-
電源電圧 範囲6 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTN70301EPAXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 10/2020 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 10/2020 |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- パス抵抗が最大です。62mΩ @ 150°C
- 電流制限レベル 14A @ 150°C
- 電流検出能力
- 過熱シャットダウン
- 低電圧シャットダウン
- クロス電流保護
- GNDおよびVBATへの短絡検出
- ドライバ回路ロジックレベル入力付き
- 動作、最大28V
- グリーン製品(RoHS準拠)
- AEC PG-TSDSO-14パッケージ
利点
- 使いやすい
- 迅速なデザインイン
- コストと基板スペースの最適化
- 熱挙動の改善
- 機能安全
- グリーン製品
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.