BTG7050-1EPL
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTG7050-1EPL

12 V | 50 mΩ | 3 A | adjustable current limitation up to 8.86 A | 1 channel smart high-side power switch | analog current sense, digital diagnostic
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTG7050-1EPL
BTG7050-1EPL
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • IL公称電流 (@ TA = 85°C)
    3 A
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    220 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    210 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current) 範囲
    0.79 A~8.86 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    PROFET™ +2 12V
  • 低電圧復帰遅延
    No
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    3 V~28 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 負荷電流
    3 A
  • 電流制限 範囲
    0.79 A~8.86 A

OPN
BTG70501EPLXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 11/2022
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 11/2022
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The BTG7050-1EPL is a single channel smart high-side power switch with protection functions and diagnostic capabilities. It offers adjustable overcurrent limitation for reliable system protection. It has capacitive load switching mode to charge big capacitive loads and reduce current peaks during capacitor switch on. The device addresses various use cases for power distribution and is applicable in a broad range of applications.

特長

  • Switch ON during inverse current
  • safe charging of big capacitive loads
  • AEC Q100 Grade1 & ISO 26262-ready
  • Diagnostics (e.g. short to ground)
  • Adjustable overcurrent limitation

利点

  • Load supply protection & load control
  • Perform precise module diagnosis
  • Cover a broad range of capacitive loads
  • Protect sensitive input filters of ADAS
  • Load and design flexibility due to pin
  • ISO26262-ready supporting the integrator

図

LoadGuard_04_BlockDiagram_and_Terms
LoadGuard_04_BlockDiagram_and_Terms
LoadGuard_04_BlockDiagram_and_Terms
LoadGuard_12_Application_Information
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ