BTF3125EJ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
EAS/Avalanche Energy42 mJ
-
EAS (Energy capability)42 mJ
-
ID (最大)2 A
-
IL(LIM)_TRIGGER (最小)12 A
-
IL(LIM) (最小)5 A
-
IL(nom)2 A
-
IL (Short Circuit Current)5 A
-
ISC (最大)24 A
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)250 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)110 mΩ
-
toff (Turn OFF time) (最大)4 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)2.8 µs
-
VDS (最大)40 V
-
チャネルあたりの公称負荷電流2 A
-
チャネル1
-
ファミリーHITFET™ + 12V
-
保護戦略Auto-restart
-
分類ISO 26262-ready
-
制御インターフェースDiscrete
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 (最大)40 V
-
診断機能Output Status
-
診断Digital
-
認証ISO 26262-ready
-
負荷電流2 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTF3125EJXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 09/2018 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 09/2018 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Single channel device
- 3.3V and 5V compatible logic input
- PWM switch. 20kHz for 10-90% duty cycle
- Electrostatic discharge protection (ESD)
- Adjustable switching speed
- Digital latch feedback signal
- Low power DMOS leakage current in OFF
- Turn on in Inverse feature
- Green Product (RoHS compliant)
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.