Ciss470 pF
-
Coss130 pF
-
ID (@25°C) (最大)23 A
-
IDpuls (最大)92 A
-
Ptot (最大)32 W
-
QG (typ @10V)6.8 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)34 mΩ
-
Rth3.9 K/W
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2 V~3.5 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSZ340N08NS3GATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TSDSON-8 | |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TSDSON-8 |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Optimized tech for DC-DC converters
- Excellent gate charge
- Superior thermal resistance
- Dual-side cooling
- Low parasitic inductance
- Low profile (<0,7mm)
- N-channel, normal level
- 100% avalanche tested
- Pb-free plating; RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.