2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Ciss1000 pF
-
Coss170 pF
-
ID (@25°C) (最大)40 A
-
IDpuls (最大)160 A
-
Ptot (最大)52 W
-
Qgd2.8 nC
-
QG (typ @10V)15 nC
-
QG (typ @4.5V)7.6 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)20.8 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)14.6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)20.8 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)2.4 K/W
-
Rth (最大)2.4 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1.1 V~2.3 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSZ146N10LS5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 3x3 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Low R DS(on) in small package
- Low gate charge
- Lower output charge
- Logic level compatibility
利点
- Higher power density designs
- Higher switching frequency
- Reduced parts count
- Driven directly from microcontrollers
- System cost reduction
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.