ID (@ TC=25°C) (最大)40 A
-
ID (@25°C) (最大)40 A
-
IDpuls (最大)160 A
-
Ptot (最大)38 W
-
QG (typ @10V)9.5 nC
-
QG (typ @4.5V)4.6 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)8.8 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)6.3 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.3 V~2.3 V
-
VGS(th)1.78 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSZ063N04LS6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 3x3 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Compared to alternative products:
- RDS(on) reduced by 30%
- Improved FOM Qg x RDS(on) by 29%
- Improved FOM Qgd x RDS(on) by 46%
- Optimized for synchronous rectification
- Suited for ORing circuits
- RoHS compliant
- halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- Very low voltage overshoot
- Reduced need for snubber circuit
- System cost reduction
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.