Ciss82 pF
-
Coss12 pF
-
ID (@25°C) (最大)0.35 A
-
IDpuls (最大)1.4 A
-
Ptot (最大)1.8 W
-
QG (typ @4.5V)3.8 nC
-
RDS (on) (@0V)20000 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)6000 mΩ
-
RthJC (最大)70 K/W
-
Special FeaturesDepletion mode
-
VDS (最大)240 V
-
VGS(th) 範囲-2.1 V~-1 V
-
VGS(th)-1.4 V
-
パッケージSOT-223
-
ピン数4 Pins
-
モードDepletion
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
BSP129H6327XTSA1 | BSP129H6906XTSA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | SOT-223 | SOT-223 | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | N/A | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Depletion mode
- dv/dt rated
- Available w/ V GS(th) indicator on reel
- Halogen free
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified according to AEC Q101
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.