Ciss2650 pF
-
Coss708 pF
-
ID (@25°C) (最大)11.7 A
-
IDpuls (最大)-47 A
-
Ptot (最大)1.56 W
-
QG (typ @10V)-61 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)13 mΩ
-
Rth110 K/W
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th)-1.5 V
-
パッケージSO-8
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
動作温度 (最大)150 °C
-
極性P
|
OPN
|
BSO130P03SHXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-8 |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-8 |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Enhancement mode
- Normal level, logic level or super logic level
- Avalanche rated
- Pb-free lead plating
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.