BSL806N
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

BSL806N

Dual N-Channel small-signal MOSFET 20 V for automotive applications in space-saving TSOP-6 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSL806N
BSL806N


製品仕様情報

  • Ciss
    370 pF
  • Coss
    118 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    2.3 A
  • IDpuls (最大)
    9.3 A
  • Ptot (最大)
    0.5 W
  • QG (typ @4.5V) (最大)
    1.7 nC
  • RDS (on) (@1.8V) (最大)
    82 mΩ
  • RDS (on) (@2.5V) (最大)
    57 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    57 mΩ
  • RthJA (最大)
    250 K/W
  • Special Features
    Dual
  • VDS (最大)
    20 V
  • VGS(th) 範囲
    0.3 V~0.75 V
  • VGS(th)
    0.55 V
  • パッケージ
    TSOP-6 dual
  • ピン数
    6 Pins
  • モード
    Enhancement
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N+N

OPN
BSL806NH6327XTSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-6
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-6
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
With an optimal price/performance ratio and small footprint packages Infineon´s small signal MOSFETs are the best fit for a wide range of space-constrained applications and circuits. Thanks to the product’s qualification according to AEC Q101 automotive standards, this N-channel MOSFET is ideal for automotive and other quality-critical products.

特長

  • Dual N-channel
  • Ultra-logic level
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant
  • Qualified according to AEC Q101

利点

  • Compact design
  • Drive with 1.8V VGS
  • Environmentally friendly
  • Automotive standard qualification

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ