Ciss247 pF
-
Coss40 pF
-
ID (最大)2 A
-
IDpuls (最大)8 A
-
Ptot (最大)2 W
-
QG9.5 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)260 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)260 mΩ
-
RDS (on) (最大)220 mΩ
-
RthJA (最大)230 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲0.8 V~1.8 V
-
パッケージTSOP-6
-
ピン数6 Pins
-
モードEnhancement
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
BSL372SNH6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-6 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-6 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Enhancement mode
- Logic level
- Avalanche rated
- Fast switching
- Dv/dt rated
- Pb-free lead-plating
- RoHS compliant, halogen-free
- Qualified according to automotive standards
- PPAP capable
利点
- Low RDS(on) provides higher efficiency and extends battery life
- Small packages save PCB space
- Best-in-class quality and reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.