Ciss863 pF
-
Coss278 pF
-
ID (@25°C) (最大)7.5 A
-
IDpuls (最大)30 A
-
Ptot (最大)2 W
-
QG (typ @4.5V) (最大)5.8 nC
-
RDS (on) (@2.5V) (最大)36 mΩ
-
RDS (on) (最大)36 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)22 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)22 mΩ
-
Special FeaturesSmall Power
-
VDS (最大)20 V
-
VGS(th) 範囲0.7 V~1.2 V
-
パッケージTSOP-6
-
ピン数6 Pins
-
動作温度 (最大)150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSL202SNH6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-6 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-6 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Enhancement mode
- Super logic level
- Avalanche rated
- Fast switching
- dv/dt rated
- RoHS compliant, halogen-free
- Qualified according to Automotive Std
- PPAP capable
利点
- Low RDS(on) for high efficency
- Small packages save PCB space
- Best-in-class quality & reliability
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.