Ciss31 pF
-
Coss12 pF
-
ID (最大)0.88 A
-
IDpuls (最大)3.5 A
-
Ptot (最大)0.5 W
-
Qgd0.08 nC
-
QG0.46 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)600 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)600 mΩ
-
RDS (on) (最大)400 mΩ
-
RthJA (最大)250 K/W
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
パッケージSOT-363
-
ピン数6 Pins
-
モードEnhancement
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Enhancement mode
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified according to AEC Q101
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.