BSD223P
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BSD223P

P-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET), -20V, SOT-363
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    45 pF
  • Coss
    21 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    0.39 A
  • IDpuls (最大)
    -1.56 A
  • Ptot (最大)
    0.25 W
  • QG
    -0.5 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    1200 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1200 mΩ
  • RDS (on) (@2.5V) (最大)
    2100 mΩ
  • Rth
    500 K/W
  • Special Features
    Dual
  • VDS (最大)
    -20 V
  • VGS(th) (最大)
    -1.2 V
  • VGS(th) (最小)
    -0.6 V
  • VGS(th)
    -0.9 V
  • パッケージ
    SOT-363
  • ピン数
    6 Pins
  • モード
    Enhancement
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P+P

OPN
BSD223PH6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-363
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-363
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Super logic level
  • Avalanche rated
  • Fast switching
  • dv/dt rated
Pb-free lead-plating
  • RoHS compliant, Halogen-free
  • Quflified according to AEC Q101

利点

  • Low RDS(on) for high efficency
  • Small packages save PCB space
  • Best-in-class quality and reliability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ