これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BSC220N20NSFD
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSC220N20NSFD

生産終了
OptiMOS™ power MOSFETs in SuperSO8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    52 A
  • ID (@25°C) (最大)
    52 A
  • IDpuls (最大)
    208 A
  • Ptot (最大)
    214 W
  • QG (typ @10V)
    34 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    22 mΩ
  • Special Features
    Fast Diode
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
BSC220N20NSFDATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon's OptiMOS™ MOSFETs in SuperSO8 package extend OptiMOS™ 3 and 5 product portfolio and enable higher power density in addition to improved robustness, responding to the need for lower system cost and increased performance. Low reverse recovery charge (Qrr) improves the system reliability by providing a significant reduction of voltage overshoot, which minimizes the need for snubber circuits, resulting in less engineering cost and effort.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ