2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)55 A
-
QG (typ @10V)23 nC
-
QG (typ @4.5V)12.2 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)15.2 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)20 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲1.3 V~2.3 V
-
VGS(th)1.8 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSC152N15LS5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TDSON-8 | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TDSON-8 |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Competitive RDS(on) level
- Very low switching losses
- Fully optimized for VGS = 4.5 V
- Tailored to SR that provide 5 V
利点
- Highly efficient designs
- Lower temperature when VGS < 10V
- Improved thermal management
- Less system complexity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.