BSC110N15NS5
Active and preferred
RoHS対応

BSC110N15NS5

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC110N15NS5
BSC110N15NS5
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    2080 pF
  • Coss
    515 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    76 A
  • IDpuls (最大)
    304 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • Qgd
    5.8 nC
  • QG (typ @10V)
    28 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    1 K/W
  • Rth
    1 K/W
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th)
    3.8 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSC110N15NS5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 5 150 V power MOSFETs are particularly suitable for low voltage drives such as forklift and e-scooter, as well as telecom and solar applications. The products offer a breakthrough reduction in RDS(on) (up to 25 percent compared to the next best alternative in SuperSO8) and Q rr without compromising FOMgd and FOM OSS, effectively reducing design effort whilst optimizing system efficiency.

特長

  • Firm FOMgd and FOMoss with lower RDS(on)
  • Lower output charge
  • Ultra-low reverse recovery charge
  • Increased commutation ruggedness
  • Higher switching frequency possible

利点

  • Reduced paralleling
  • Size reduction w/ SuperSO8 best-in-class
  • Higher power density designs
  • More rugged products
System cost reductionImproved EMI behavior
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ