BSC036NE7NS3 G
アクティブ
RoHS対応

BSC036NE7NS3 G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC036NE7NS3 G
BSC036NE7NS3 G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    4400 pF
  • Coss
    990 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    159 A
  • IDpuls (最大)
    636 A
  • Ptot (最大)
    156 W
  • QG (typ @10V)
    63.4 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.6 mΩ
  • Rth
    0.8 K/W
  • VDS (最大)
    75 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3.1 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC036NE7NS3GATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The 75V OptiMOS™ technology specializes in synchronous rectification applications. Based on the leading 80V technology these 75V products feature simultaneously lowest on-state resistances and superior switching performance.

特長

  • Optimized for synchronous rectification
  • Best switching performance
  • World’s lowest R DS(on)
  • Very low Q g & Q gd
  • Excellent Qg x RDS(on) product (FOM)
  • RohS compliant - halogen free
  • MSL3 rated

利点

  • Environmentally friendly
  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
Easy-to-design products23
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ