Ciss5000 pF
-
Coss770 pF
-
ID (@25°C) (最大)100 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)156 W
-
QG (typ @10V)70 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.5 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
RthJC (最大)0.8 K/W
-
Rth0.8 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.8 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSC035N10NS5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Optimized for synchronous rectification
- Ideal for high switching frequency
- 44% reduction in output capacitance
- 43% RDS(on) reduction from previous gen
利点
- Highest system efficiency
- Reduced switching and conduction losses
- Less paralleling required
- Increased power density
- Low voltage overshoot
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.