BSC034N10LS5
Active and preferred
RoHS対応

BSC034N10LS5

OptiMOS™ 5 power MOSFETs in logic level provide low RDS(on) in a small package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC034N10LS5
BSC034N10LS5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    156 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    156 A
  • IDpuls (最大)
    624 A
  • Ptot (最大)
    156 W
  • QG (typ @4.5V)
    37 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.4 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    4.6 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~2.3 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC034N10LS5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
OptiMOS™ 5 power MOSFETs in logic level are highly suitable for charging , adapter and telecom applications. The device's low gate charge reduces switching losses without compromising conduction losses. Logic level MOSFETs allow operations at high switching frequencies and due to a low gate threshold voltage can be driven directly from microcontrollers.

特長

  • Low RDS(on) in small package
  • Low gate charge
  • Lower output charge
  • Logic level compatibility

利点

  • Higher power density designs
  • Higher switching frequency
  • Reduced part count with 5V supplies
  • Driven directly from microcontrollers
System cost reduction
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ