Ciss8000 pF
-
Coss1700 pF
-
ID (@25°C) (最大)100 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)139 W
-
QG (typ @10V)98 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.1 mΩ
-
Rth0.9 K/W
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSC031N06NS3GATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Charge x RDS(on)product (FOM)
- Low on-resistance R DS(on)
- Ideal for fast switching applications
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.