BSC030P03NS3 G
Active and preferred
RoHS対応

BSC030P03NS3 G

Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC030P03NS3 G
BSC030P03NS3 G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    10500 pF
  • Coss
    4690 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    -100 A
  • IDpuls (最大)
    -200 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • QG (typ @10V)
    140 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3 mΩ
  • Rth
    1 K/W
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th)
    -2.5 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    150 °C
  • 極性
    P

OPN
BSC030P03NS3GAUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Normal, logic or super logic level
  • Avalanche rated
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ